KNX/IP router, radový

Na zákazku
Slúži ako rozhranie medzi inštaláciami KNX a sieťami IP.
KNX prístroja možno programovať prostredníctvom siete LAN pri použití ETS.
IP adresa môže byť pevne daná alebo ju možno získať od DHCP servera.
Ku komunikácii využíva KNXnet/IP protokol - Tunneling.
Pre klientov je dostupných 5 Tunneling serverov.
Napájanie 12 - 30 V DC alebo PoE (Power over Ethernet).
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 36 x 64 mm
Šírka: 2 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110175R0011
Typové číslo
IPR/S 3.1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110177R0011
378,19 €
2CDG110177R0011
2CDG110175R0011
660,07 €
2CDG110175R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou