Spojka líniová, radová

Na zákazku
Pre nadviazanie línie na hlavnú líniu alebo hlavné línie na chrbticovej línii.
Tiež ako líniový zosilňovač (opakovač).
Pripojenie zbernice nadradenej línie KNX: zbernicovou svorkou (súčasť dodávky)
Pripojenie zbernice podriadené línie KNX: zbernicovou svorkou (súčasť dodávky)
Indikácia LED: stráženie napätia na zbernici, prenos telegramov
Menovité napätie: 30 V
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C< BR>Rozmery: 90 x 36 x 64 mm
Šírka: 2 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110171R0011
Typové číslo
LK/S 4.2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110171R0011
Na otázku
2CDG110171R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou