ABB-ControlTouch, radový

Výbeh Na zákazku
Voľne programovateľné IP/KNX rozhranie ako priestor predstavujúci riadiace, informačné a zábavné centrum kompatibilný s ABB i-bus® KNX.
Prístroj na radovú vodorovnú montáž s aplikáciou pre iOS a Android.
Jednoduchá a intuitívna koncepcia ovládania, stránky s náhľadovými zoznamami pre ovládanie.
Uvedenie do prevádzky pomocou webového rozhrania.
Riadenie pre celý objekt: spínanie, stmievanie, žalúzie, klimatizačné funkcie, scény, časové programy, Philips Hue.
Zábava: multimedia integrovaná pomocou UPnP.
Informácie: monitorovanie údajov po dobu až 3 rokov
Bezpečnosť: videomonitorovanie pomocou IP kamier, hlásenia formou správ alebo e-mailov
Časové programy a scény si môže užívateľ vytvoriť sám.
Ovládacie prvky: voľne programovateľné dotykovej plochy
Komunikácia prostredníctvom KNXnet/IP Tunneling.
Skript editor pre logické funkcie.
Ovládanie smartfónmi a tabletmi pomocou
ControlTouch App (Apple iOS/Goo gle Android).
Pomocné napájanie 5 - 36 VDC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: 0 °C do +70 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 60 mm
Šírka: 4 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006136A0202
Typové číslo
6136/APP-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006136A0202
Na otázku
2CKA006136A0202

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou