Tlmivka, radová

Na zákazku
Pre napájací zdroj SV/S 30.640.5, na pripojenie ďalšej línie KNX. Pre oddelenie napájacieho zdroja od zbernice.
Prívod: pripojovacie svorkovnice
Vývod na KNX: zbernicová svorkovnice
Indikácia prevádzkového stavu: LED
Menovité napätie: 12 V DC
Počet výstupov : 1
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm< br/>Šírka: 2 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110029R0011
Typové číslo
DR/S 4.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110029R0011
94,40 €
2CDG110029R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou