Zdroj napájací pre programovanie, servisný

Na zákazku
Pre miestne programovanie prístrojov, kde ešte nie je k zbernici KNX
pripojený napájací zdroj. Umožňuje manuálne operácie pri testovaní
zbernicových prístrojov.
Menovité napätie: 230V AC/28V DC
Menovitý prúd: 30 mA
Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 55,5 x 55 x 25,5 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110096R0011
Typové číslo
NTI/Z 28.30.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110096R0011
142,46 €
2CDG110096R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou