Zdroj napájací 640 mA záložný radový

Výbeh Na zákazku
Napájací zdroj s integrovanou tlmivkou a monitorovaním napájacieho napätia zbernice ABB i-bus® EIB. Pre zaistenie napájania zbernice EIB pri prerušení dodávky zo siete je k prístroju pripojený olovený uzavretý akumulátor 12 V DC.
bezpotenciálovým prepínacím kontaktom možno odovzdať informáciu o poruche.
Pripojenie k zbernici: zbernicovými svorkami (súčasť dodávky)
Šírka: 8 M
230 V AC/12 V DC
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
GHQ6310049R0111
Typové číslo
SU/S 30.640.1
Variant
UPS 640 mA s tlmivkou

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
GHQ6310049R0111
Na otázku
GHQ6310049R0111

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.