Zdroj napájací s diagnostikou 320 mA, SELV, radový

Na zákazku
Napájací zdroj so zabudovanou tlmivkou a monitorovaním systémového napätia na zbernici KNX. Prúd a napätie zbernice a ďalšie údaje môžu byť zasielané na zbernici z dôvodov diagnostiky. Napäťový výstup je skratuvzdorný a odolný voči preťaženiu. Prevádzkový LED indikujú prúd na zbernici, stav príslušné línie a prístrojov na nej.
Prístroj je vybavený druhým výstupom s pomocným napätím 30 V DC pre napájanie ďalšie línie (v kombinácii so samostatnou tlmivkou).
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Výstup na druhú líniu: pripojovacie svorkovnicou
Menovitý prúd: 640 mA
Menovité napätie: 85 - 265 V AC, frekvencia 50/60 Hz
Výstupné napätie: 30 V DC + 1/-2 V, SELV
Stupeň krytia: IP 20
rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110145R0011
Typové číslo
SV/S 30.320.2.1
Variant
s tlmivkou, 320 mA

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110145R0011
388,99 €
2CDG110145R0011
2CDG110146R0011
521,86 €
2CDG110146R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou