Zdroj napájací, SELV, 320 mA, radový

Na zákazku
Napájací zdroj so zabudovanou tlmivkou. Napäťový výstup je skratuvzdorný a odolný voči preťaženiu. Prevádzkové dvojfarebná LED indikuje stav výstupu.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovitý prúd: 160 mA
Menovité napätie: 85 - 265 V AC, frekvencia 50/60 Hz
Výstupné napätie: 30 V DC + 1/-2V, SELV
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm< BR>Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110166R0011
Typové číslo
SV/S 30.320.1.1
Variant
s tlmivkou, 320 mA

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110144R0011
239,90 €
2CDG110144R0011
2CDG110166R0011
320,57 €
2CDG110166R0011
2CDG110167R0011
441,83 €
2CDG110167R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou