Stanica poveternostná, radová

Na zákazku
Poveternostná stanica určená pre zisťovanie a spracovanie údajov o poveternostných dátach s využitím snímačov poveternosti. Tieto snímače zisťujú údaje o súmraku, osvetlenie v troch smeroch, dažďu, teplote, celkovom osvetlenie, o rýchlosti vetra, o dátume a čase.
Poveternostné stanice sa používa spoločne s kombinovaným snímačom WES/A 3.1.
Stanica je vybavená dodatočným vstupom pre snímač Pt 1000.
Vstavaný napájací zdroj slúži pre napájanie snímačov poveternostných údajov.
Prístroj pracuje s vonkajším napájacím napätím 85 V až 265 V, 50/60 Hz.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 4 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110184R0011
Typové číslo
WZ/S 1.3.1.2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110184R0011
704,84 €
2CDG110184R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou