Kombinovaný snímač vonkajšej teploty a osvetlenia

Výbeh Na zákazku
Kombinovaný snímač vonkajšej teploty a osvetlenia KNX 3kanálový.
Pre meranie a odosielanie hodnôt vonkajšej teploty a intenzity osvetlenia. Slúži ako spínač hodnôt pre riadenie spínacích, stmievacích a žalúziových akčných členov v závislosti na požadovanej hodnote vonkajšej osvetlenosti a alebo tiež vonkajšej teploty.
Obsahuje objekty pre deaktiváciu jednej alebo viac limitných hodnôt.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženú bezskrutkovou svorkovnicou
Rozsah meraných hodnôt osvetlenia: 1 Lx až 100000 Lx
Rozsah pracovných a meraných teplôt: -25 °C do + 55 °C
Rozmery (vx š xh): 110 x 72 x 54 mm
Stupeň krytia: IP 54
Súčasťou dodávky je príslušenstvo pre nástennú montáž.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006146A0022
Typové číslo
6146/10

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006146A0022
Na otázku
2CKA006146A0022

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou