Člen akčný analógový 4 násobný, radový

Na zákazku
Analógový akčný člen prevádza KNX telegramy na analógové výstupné signály. Prístroj má štyri výstupy. Výstupy sú navzájom nezávislé a môžu byť parametrizované pre rôzne prúdové alebo napäťové úrovne, ako 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V.
Prístroj vyžaduje napájanie 100 - 240 V AC.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm
Šírka: 4 M
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110202R0011
Typové číslo
AA/S 4.1.2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110202R0011
494,74 €
2CDG110202R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.