Rozhranie KNX/DALI 8násobné

Na zákazku
Pre riadenie prevádzky prístrojov DALI (elektronické predradníky, elektronické
transformátory atď.) V systéme ABB i-bus® KNX.
Obsahuje 8 samostatných, nezávislých výstupných kanálov pre prístroje DALI.
V každom kanáli môže byť pripojené max. 16 prístrojov DALI.
Celé rozhranie môže obsluhovať najviac 128 prístrojov DALI.
V každom výstupe možno nastaviť funkcie spínania, stmievania, nastavenie hodnoty,
hlásenie o poruche svetelného zdroja alebo predradníka.
Rozhranie umožňuje nastavenie zahorovanie svetelných zdrojov a vytvorenie
až 16 svetelných scén.
nie je potrebný adresovanie a programovanie v DALI.
Prístroje DALI musí zodpovedať STN IEC 60929,
resp . STN IEC 62386.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 108 x 64 mm.
Šírka: 6 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110025R0011
Typové číslo
DG/S 8.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110025R0011
753,62 €
2CDG110025R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou