Rozhranie KNX/DALI Basic 2 násobné, radové

Na zákazku
K prepojeniu systémov DALI a KNX vrátane zdroja napájania DALI.
Dva DALI kanály pre 2 x 64 DALI prístrojov.
Ovládanie a spätná väzba až 2 x 64 DALI prístrojov, 2 x 16 skupín osvetlenie, 2 x 16 scén.< BR>K dispozícii celá rada poruchových a chybových hlásení.
Prístroje DALI musí zodpovedať STN IEC 62386-202.
S možnosťou riadenia a testovanie núdzového osvetlenia (napr. test funkčnosti a doby zálohovania).
Zasielanie spätnej väzby .
Integrované funkcie: slave, schodisko, vynútený stav, blokovanie, scény.
Je možné meniť rýchlosť DALI telegramov.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 70 x 64 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110199R0011
Typové číslo
DG/S 2.64.1.1
Variant
2 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110198R0011
668,36 €
2CDG110198R0011
2CDG110199R0011
760,74 €
2CDG110199R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou