Člen akčný spínací a stmievací 1-10 V, 4 násobný, radový

Na zákazku
Na spínanie a stmievanie svetelných obvodov so svetelnými zdrojmi vybavenými stlmiteľným elektronickými predradníkmi. Ukazovateľ stavu kontaktov, možnosť ručného spínania.
Pripojenie k zbernici KNX priloženou zbernicovú svorkovnicou.
Menovité napätie: 230 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 Hz
Výstupy: 4 bezpotenciálové kontakty< BR>Riadiace elektronické výstupy: 4x 1-10 V
Parametre pre spínacie režim AC-1: menovitý prúd 16 A pri cosφ = 1 a pri napätí 230 V AC
Parametre pre spínacie režim AC-3: menovitý prúd 10 A pri cosφ = 0,65 a pri napätí 230 V AC
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 108 x 64 mm
Šírka 6 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarivkovú.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110080R0011
Typové číslo
SD/S 4.16.1
Variant
4 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110079R0011
376,79 €
2CDG110079R0011
2CDG110080R0011
551,62 €
2CDG110080R0011
2CDG110081R0011
975,92 €
2CDG110081R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.