Člen akčný spínací a stmievací 4 násobný, radový

Na zákazku
Na spínanie a stmievanie štyroch svetelných obvodov so svetelnými
zdrojmi ovládanými analógovými stlmiteľným elektronickými predradníkmi.
Riadenie na stálu osvetlenosť v spojení so snímačmi LF/U 2.1.
Ukazovateľ stavu kontaktov, možnosť ručného spínania.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 Hz
výstupy: 4 bezpotenciálové kontakty,
4 riadiace elektronické výstupy 1 - 10 V< BR>Režim činnosti AC-1: Menovitý prúd 16 A (pri cosφ = 1, 230 V AC)
Režim činnosti AC-3: Menovitý prúd 10 A (pri cosφ = 0,65 , 230 V AC)
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 108 x 64 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110088R0011
Typové číslo
LR/S 4.16.1
Variant
4 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110087R0011
393,08 €
2CDG110087R0011
2CDG110088R0011
595,07 €
2CDG110088R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou