Člen akčný stmievací univerzálny 4 násobný, radový

Výbeh Na zákazku
Štvorkanálový univerzálny stmievací akčný člen pre riadenie svietidiel s svetelnými zdrojmi žiarovkovými, vrátane žiaroviek halogénových 230 V DC, ale tiež so žiarovkami halogénovými na malé napätia s transformátorom klasickým i elektronickým, prípadne so stlmiteľnými úspornými žiarovkami a tiež so stlmiteľnými LED zdrojmi v systémových inštaláciách ABB i -bus® KNX.
je možné manuálne ovládanie priamo na prístroji.
Prevádzkový stav je signalizovaný LED na prístroji.
je možné paralelné prepojenie rôznych kombinácií výstupov jednotlivých kanálov pre zvýšenie zaťažiteľnosti.
Pripojenie k zbernici KNX : priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC +10%/-10%, 50 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: 0 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 216 x 64 mm
Šírka: 12 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006197A0039
Typové číslo
6197/15-101-500
Variant
4x 600 W/VA až 1x 2 400 W/VA

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný stmievací univerzálny 4 násobný, radový, 4x 315 W/VA až 1x 1 260 W/VA 2CKA006197A0037 Na otázku
Člen akčný stmievací univerzálny 6 násobný, radový, 6x 315 W/VA až 1x 1 890 W/VA 2CKA006197A0038 Na otázku
Člen akčný stmievací univerzálny 4 násobný, radový, 4x 600 W/VA až 1x 2 400 W/VA 2CKA006197A0039 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6316
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ