Člen akčný stmievací univerzálny 2 násobný, radový

Výbeh Na zákazku
Na spínanie a stmievanie žiaroviek i halogénových žiaroviek 230 V a halogénových
žiaroviek na malé napätie s klasickými alebo elektronickými transformátory.
Prístroj samočinne rozlišuje druh záťaže.
Pri zaťažení iba jediného výstupu je možné zvýšiť záťaž až na 500 V·A.
V režime "Slave" môže spolupracovať s akčným členom LR/s x.16.1 pri riadení
intenzity na stálu osvetlenosť.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou< br/>Menovité napätie: 230 V AC +10%/-15%, 50 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery : 90 x 72 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarovkovú, s vinutými alebo elektronickými transformátormi.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110074R0011
Typové číslo
UD/S 2.300.2
Variant
2 násobný univerzálny stmievač

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110074R0011
Na otázku
2CDG110074R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou