Člen akčný stmievací pre LED s konštantnou charakteristikou a integrovaným napájacím zdrojom, vstavaný

Na zákazku
1 - 4 násobný stmievacie akčný člen pre LED pásiky s konštantnou charakteristikou.
Pre ovládanie 2 x 2 výstupov teple/studeno bielych LED pásikov.
Pre ovládanie 3 výstupov RGB LED pásikov.
Pre ovládanie 4 výstupov RGBW LED pásikov .
S integrovaným napájacím zdrojom.
Výstupy je možné zlučovať.
Umožňuje prevádzku v master/slave režime.
Pripojenie k zbernici KNX zbernicovú svorkovnicou.
Menovité napätie: 230 v AC
výstupné napätie: 12 - 24 V DC (konštantný)
Frekvencia: 600 Hz/PWM
Výstupy: 4 stmievateľné jednosmerné
Menovitý prúd: 4 A (4 x 1 A)
Menovitý výkon: 100 W
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 45 x 53 x 226 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006151A0256
Typové číslo
6155/40-500
Variant
4 A (4x 1 A)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006151A0254
Na otázku
2CKA006151A0254
2CKA006151A0256
Na otázku
2CKA006151A0256

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6651
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou