Člen akčný spínací 16/20 A, s detekciou pretekajúceho prúdu, radový

Výbeh Na zákazku
4 násobný spínací akčný člen s bezpotenciálovými kontaktmi, ktoré sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 240/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 hz
Počet výstupov: 4 bezpotenciálové kontakty
Menovitý prúd: 10 A pre režim činnosti AC-1, 8 A pre režim činnosti AC-3, podľa STN EN 60947-4-1
Menovitý prúd: 10 AX podľa STN EN 60669
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 72 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky.
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarovkovú; v obmedzenom rozsahu pre záťaž žiarivkovú, s vinutými alebo elektronickými transformátormi.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110113R0011
Typové číslo
SA/S 4.16.6.1
Variant
4 násobný, 16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110112R0011
Na otázku
2CDG110112R0011
2CDG110113R0011
Na otázku
2CDG110113R0011
2CDG110114R0011
Na otázku
2CDG110114R0011
2CDG110138R0011
Na otázku
2CDG110138R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.