Člen akčný spínací 16 A, 12 násobný, radový

Výbeh Na zákazku
12-násobný spínací akčný člen s bezpotenciálovými kontaktmi, ktoré sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 250/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 hz
Počet výstupov: 12 bezpotenciálových kontaktov
Menovitý prúd: 16 A pre režim činnosti AC-1 podľa STN EN 60947-4
Menovitý prúd: 16 A podľa STN EN 60669
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 216 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 12 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky.
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž odporovú, induktívnu a kapacitnú, vhodné pre spínanie žiarivkových svetelných zdrojov.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110137R0011
Typové číslo
SA/S 12.16.5.1
Variant
12 násobný, 16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110132R0011
Na otázku
2CDG110132R0011
2CDG110133R0011
Na otázku
2CDG110133R0011
2CDG110134R0011
Na otázku
2CDG110134R0011
2CDG110137R0011
Na otázku
2CDG110137R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.