Člen akčný spínací 16 A, 12 násobný, radový
- Status
- Výbeh
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 250/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 hz
Počet výstupov: 12 bezpotenciálových kontaktov
Menovitý prúd: 16 A pre režim činnosti AC-1 podľa STN EN 60947-4
Menovitý prúd: 16 A podľa STN EN 60669
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 216 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 12 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky.
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarovkovú; v obmedzenom rozsahu pre záťaž žiarivkovú, s vinutými alebo elektronickými transformátormi.
- Kód produktu
- 2CDG110162R0011
- Typové číslo
- SA/S 12.16.2.1
- Variant
- 12 násobný, 16 A
POPIS
12-násobný spínací akčný člen s bezpotenciálovými kontaktmi, ktoré sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 250/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 hz
Počet výstupov: 12 bezpotenciálových kontaktov
Menovitý prúd: 16 A pre režim činnosti AC-1 podľa STN EN 60947-4
Menovitý prúd: 16 A podľa STN EN 60669
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 216 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 12 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky.
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarovkovú; v obmedzenom rozsahu pre záťaž žiarivkovú, s vinutými alebo elektronickými transformátormi.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 153,1 kB |