Člen akčný vstupný/výstupný 4 násobný, radový

Na zákazku
Kombinovaný prístroj obsahujúci 4 kontaktné výstupy spínacie a 4 binárne vstupy s vnútorným testovacím napätím.
Prístroj má internú väzbu medzi jednotlivými vstupmi a výstupmi, nie je potrebné vytvárať skupinové adresy na prepojenie vstupov a výstupov.
Silové kontakty: 4 × 6 A/230 V AC
Binárne vstupy: 4 × 32 V, pulzný, 0,1 mA
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Šírka: 4 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110168R0011
Typové číslo
IO/S 4.6.1.1
Variant
4 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný vstupný/výstupný 4 násobný, radový, 4 násobný 2CDG110168R0011 719,74  €
Člen akčný vstupný/výstupný 8 násobný, radový, 8 násobný 2CDG110169R0011 1 105,64  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ