Room Master, radový

Na zákazku
Kombinovaný prístroj obsahujúci 4 kontaktné výstupy spínacie, 4 prepínacie (žaluziové) a 12 binárnych vstupov s vnútorným testovacím napätím.
Pre bežné hotelové izby, pre malé obytné jednotky a na podobné účely.
Silové kontakty: 4 × 20 A/230 V AC, 8 × 6 A/230 V AC (prepínací žalúziové)
Binárne vstupy: 12 × 32 V, pulzný, 0,1 mA
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 216 × 64,5 mm
Šírka: 12 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110165R0011
Typové číslo
RM/S 3.1
Variant
4+4 výstupy

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110094R0011
966,42 €
2CDG110094R0011
2CDG110095R0011
1 694,30 €
2CDG110095R0011
2CDG110165R0011
826,79 €
2CDG110165R0011
2CDG110170R0011
763,12 €
2CDG110170R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou