Vstup analógový 4 násobný, radový

Na zákazku
Komplexný prístroj pre celý rad typizovaných snímačov merajúcich teplotu, intenzitu osvetlenia, hladinu atď.
Štyri merané kanály môžu byť nastavené na rôzne hodnoty prúdových alebo napäťových signálov, ako 0 (4) - 20 mA, 0 - 1 V, 1 - 10 V (pre PT 100, PT 1000 ...).
Prístroj vyžaduje napájanie zo siete 230 V AC.
Pomocné napätie pre napájanie aktívnych snímačov je generované prístrojom.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou< BR>Menovité napätie: 230 v AC +10%/-15%, 50 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110190R0011
Typové číslo
AE/S 4.1.1.3

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110190R0011
394,42 €
2CDG110190R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou