Člen akčný ventilátora, radový

Na zákazku
Akčný člen je určený pre realizáciu rôznych aplikácií v oblasti ventilácie. Pre jednoduché trojstupňové riadenie jedného ventilátora. Nevyužité výstupy je možné použiť pre spínanie ľubovoľné záťaže.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC, 50/60 Hz
Menovitý prúd: 6 A pre AC-1/AC- 3
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Šírka: 4M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110163R0011
Typové číslo
FCL/S 1.6.1.1
Variant
1 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110163R0011
300,87 €
2CDG110163R0011
2CDG110164R0011
478,45 €
2CDG110164R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou