Člen akčný konvektoru, radový

Výbeh Na zákazku
Prístroj je vybavený dvoma výstupmi, ktoré využívajú analógový riadiaci signál 0 - 10 V pre riadenie ventilu kúrenia a chladenia a tromi výstupmi pre prepínanie rýchlosti otáčania ventilátora konvektora. Prídavný výstup môže spínať napr.prídavné elektrické kúrenie.
3 vstupy sú určené pre začlenenie napr. snímače PT 1000, snímače zaplavenie, okenných kontaktov a pod. Do inštalácie ABB i-bus® KNX.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Šírka: 6 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110196R0011
Typové číslo
FCA/S 1.2.1.2
Variant
bez manuálneho ovládania

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110196R0011
Na otázku
2CDG110196R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou