Termostat priestorový s 5 násobným univerzálnym vstupom, zapustený

Na zákazku
Pre riadenie vykurovania aj chladenia.
Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti pre ovládanie akčných členov kúrenia, ventilácia alebo fan-coilov.
Univerzálny vstup:
- maximálne 5 binárnych vstupov
- 4 binárne vstupy a 1 analógový vstup pre aktívne snímače s externým napájaním 1-10 V/0-10 V
- 2 binárne vstupy a 1 analógový vstup pre aktívne snímače s externým napájaním 1-10 V/0-10 V a externým snímačom teploty Pt 1000/T6226
Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty
LCD displej: zobrazuje pracovný režim a nastavenú teplotu
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou< BR>Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA
Vstupy: 5x binárny vstup s vlastným dotazovacími napätím
Signálny výstup: 1, 0-10 V (pasívny)
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006134A0315
Typové číslo
6109/18-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006134A0315
425,58 €
2CKA006134A0315
2CKA006134A0317
516,65 €
2CKA006134A0317

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou