Termostat priestorový s displejom, zapustený

Na zákazku
Pre riadenie vykurovania aj chladenia.
Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti pre ovládanie akčných členov kúrenia, ventilácia alebo fan-coilov.
Pre riadenie hlavíc ventilov.
Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režimu.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty
LCD displej: zobrazuje pracovný režim a nastavenú teplotu
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA
Stupeň krytia : IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 50 x 45 x 23 mm
Použitie iba v kombinácii s krytom priestorového termostatu ABB -free @ home.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006134A0319
Typové číslo
6108/18-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006134A0319
321,89 €
2CKA006134A0319

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou