Termostat priestorový pre fan-coily, nástenný

Na zákazku
Priestorový termostat odosiela riadiace hodnoty teploty v miestnosti akčnému členu Fancoil alebo inému zariadeniu
ošetrenému zodpovedajúcimi výstupmi (napr. prístroji Room Master).
Intuitívne ovládanie umožňuje každému užívateľovi individuálne nastavenie teploty v miestnosti a rýchlosti otáčok ventilátora Fancoil. Veľký LCdisplej zobrazuje aktuálnu aj požadovanú teplotu, prebiehajúce pracovný režim a rýchlosť otáčok ventilátora
Pripojenie k zbernici KNX priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 81 x 81 x20 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006138A0005
Typové číslo
6138/11-83-500
Variant
hliníková strieborná

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Termostat priestorový pre fan-coily, nástenný, hliníková strieborná 2CKA006138A0005 565,62  €
Termostat priestorový pre fan-coily, nástenný, štúdiová biela 2CKA006138A0003 562,61  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ