Člen akčný pohonu hlavíc ventilov, 6 násobný, 230 V AC, radový

Na zákazku
Je vybavený 6 polovodičovými kanály. Je určený pre riadenie termoelektrických ovládacích hlavíc (pre 24 V alebo 230 V), napr. 2-Dx2-00-101 pre riadenie kúrenia alebo chladenia. Jednotlivé kanály sú chránené proti skratu a preťaženiu.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 24-230 V AC, 50/60 Hz
Menovitý prúd: 160 mA pri TU = 45 °C pre jeden kanál
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110116R0011
Typové číslo
VAA/S 6.230.2.1
Variant
6 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110116R0011
375,45 €
2CDG110116R0011
2CDG110117R0011
Na otázku
2CDG110117R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou