Termostat priestorový komerčný, zapustený

Výbeh Na zákazku
Pre riadenie vykurovania aj chladenia.
Bez možnosti miestneho ovládania.
Pre riadenie hlavíc ventilov.
Iba v spojení s krytom s otvormi (typ 6541-xxx, okrem prevedenie Alpha exclusive® paládium a titánová).
Pre riadenie až 5stupňových ventilačných zariadení.
Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Neobsahuje žiadne nastavovacie prvky.
Menovité hodnoty: napätie 24 v DC , prúd 5 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (v × š × h): 45 × 50 × 23 mm
Upevnenie bezskrutkové.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006134A0308
Typové číslo
6108/08-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006134A0308
Na otázku
2CKA006134A0308

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7198
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou