Člen akčný kúrenia 1 násobný, zapustený

Na zákazku
Slúži pre ovládanie termoelektrických hlavíc ventilov.
Pre zapustenú montáž do elektroinštalačnej krabice.
Tri binárne vstupy s bezpotenciálovými kontakty možno využiť na prenos informácií do systému.
Vodiče binárnych vstupov možno predĺžiť na max. 5 m.
Pripojenie k zbernici prostredníctvom externej zbernicové svorkovnice.
Menovité napätie: 230/240 V AC
Spínaný prúd: 5 - 25 mA
Typ kontaktu: triak
Počet hlavíc na výstupe: max. 2
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery:∅ 53 x 28 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006151A0247
Typové číslo
6164/11 U-500
Variant
1 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006151A0247
Na otázku
2CKA006151A0247

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou