Displej dotykový ABB-ComfortPanel 9''

Výbeh Na zákazku
Voľne programovateľný dotykový displej IP/KNX ako priestor predstavujúci riadiace, informačné a zábavné centrum.
S vzhľadovým rámčekom a dizajnovú lištou z ušľachtilých materiálov.
S integrovanou kamerou.
Jednoduché intuitívne ovládanie. Riadenie pre celý objekt: spínanie, stmievanie, žalúzie, klimatizačné funkcie, scény, časové programy.
Zábava: multimedia, diaľkové ovládanie (aj B&O)
Informácie: IP-telefónie, RSS, domáci videotelefón, e-mail, hovorené a grafické odkazy, monitorovanie údajov o spotrebe
Domáci videotelefón: ako vnútorný stanica pre systém ABB-Welcome v kombinácii s IP gateway 8300-0-0389
Bezpečnosť: videomonitorovací pomocou IP kamier, funkcie poplašných a informatívnych hlásení, simulácia prítomnosti
Znázornenie jednotlivých pôdorysov, zobrazenie miestností a dotykových stránok.
23 cm (9") dotykový displej s rozlíšením 800 x 480 bodov.
Údržba vzdialeným prístupom prostredníctvom IP pripojenia.
Ovládanie smartfónmi a tabletmi pomocou ComfortTouch App (Apple iOS/Google Android od verzie 4).
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: 0 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 210 x 315 x 29 mm
Montáž do špeciálnej krabice.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008136A0026
Typové číslo
8136/09-825-500
Variant
čierne sklo

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA008136A0024
Na otázku
2CKA008136A0024
2CKA008136A0026
Na otázku
2CKA008136A0026

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou