Rozhranie univerzálne 12násobné, zapustené

Na zákazku
12kanálové univerzálne rozhranie možno v softvéri ETS parametrizovať ako
vstup alebo ako výstup.
K univerzálnemu rozhraniu možno pripojiť klasické tlačidlové ovládača alebo
spínača alebo akékoľvek iné bezpotenciálové kontakty ako vstupné zariadenie
alebo diódy LED ako výstupné zariadenie.
Pripojovacie vodiče možno predĺžiť najviac na 10 m.
Dotazovací napätie pre kontakty aj výstupné napätie pre diódy LED
je generované rozhraním, potrebné predradné odpory sú integrované
v prístrojmi.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Dotazovací napätie (najviac pre 12 vstupov): 20 V
Výstupné napätie (najviac pre 12 výstupov): 5 V
Menovitý prúd výstupu: 2 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -25 °C do +60 °C
Rozmery: 39 x 40 x 12 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110065R0011
Typové číslo
US/U 12.2
Variant
12 násobné univerzálne

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110065R0011
261,63 €
2CDG110065R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou