Rozhranie tlačidlové 2- / 4násobné, zapustené

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou a priloženým nosným strmeňom.
Pre včlenenie klasických tlačidlových ovládačov do systémovej elektrickej inštalácie ABB i-bus® KNX, so strednou polohou.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 24 V DC ± 5 V
Počet vstupov: 2
Dotazovací napätie kontaktov spínačov 24 V je odvodené z napätia na zbernici KNX.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do + 45 °C
Rozmery (vx š xh): 53 x 45 x 28 mm

Len pre kryty 3559B-A00651, 3559B-A00652, 3558B-A651, 3558B-A652 .
K tomu je nutné použiť zadarmo dodávané prídržnej dosky BJE - nutné uviesť do objednávky.


zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006133A0227
Typové číslo
6108/07-AP-500
Variant
2-/4 násobné

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006133A0225
127,77 €
2CKA006133A0225
2CKA006133A0227
147,21 €
2CKA006133A0227

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou