Rozhranie tlačidlové 1- / 2násobné, zapustené

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, fialová = scény, biela = neutrálna alebo žiadne funkčné usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenú a zelenou farbou.
So strednej polohou.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED
Menovité napätie: 24 V DC ± 5 V
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 51 x 51 x 23 mm
Použitie iba v kombinácii s 1násobnými krytmi ABB-free @ home.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006133A0221
Typové číslo
6108/06-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006133A0221
128,92 €
2CKA006133A0221
2CKA006133A0223
145,55 €
2CKA006133A0223

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou