Snímač prítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX

Na zákazku
Priemer oblasti detekcie pri výške inštalácie 2,5 m, 3 ma 4 m
- pre sediacej osoby: 5 m, 6,5 ma 9 m
- pre prechádzajúce osoby: 6,5 m, 8 ma 10,5 m
Vystupuje 16 mm nad povrch.
S integrovanou zbernicovú spojkou.
S dvoma kanálmi. Pre spínanie v závislosti na osvetlenosti a na pohybe prítomných osôb. Možno použiť ako snímač prítomnosti a alebo ako snímač pohybu. Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacie funkcií. Pre riadenie na stálu osvetlenosť u dvoch nezávislých kanálov.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Nastavenie osvetlenosti : 1 lux až 1 000 luxov
Montážna výška: 2 až 4 m
Vstavaná hĺbka: 29 mm
Rozmery (vx š xh): 80 x 80 x 45 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0342
Typové číslo
6131/20-24-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač prítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX, biela 2CKA006132A0342 342,34  €
Snímač prítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX, hliníková strieborná 2CKA006132A0343 369,13  €
Snímač prítomnosti Busch-Präsenz Mini Premium KNX, biela 2CKA006132A0344 413,78  €
Snímač prítomnosti Busch-Präsenz Mini Premium KNX, hliníková strieborná 2CKA006132A0345 440,56  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ