Prvok ovládací 3-/6 násobný kombinovaný, s termostatom, zapustený

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou.
S popisovacím poľom.
Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia
Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím ovládacích
hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenie.
Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režimu.
na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek v 2 a 4 rúrkovom
prevedení a pre konvenčné vykurovacie a chladiace zariadenia.< BR>pre ovládanie ručným IR vysielačom 6010-25 - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED
LCD displej pre zobrazenie režimu kúrenia/chladenia, nastavenej a meranej
teploty, dátumu a času.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š): 97 x 90 mm
Farba krytu je zhodná s farbou v dizajnovej rade Impuls.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006320A0056
Typové číslo
6321/38-79-500
Dizajn
Busch-triton®
Variant
šampanská metalíza

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006320A0058
789,83 €
2CKA006320A0058
2CKA006320A0054
Na otázku
2CKA006320A0054
2CKA006320A0060
789,83 €
2CKA006320A0060
2CKA006320A0056
789,83 €
2CKA006320A0056

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ