Rozhranie / adaptér pre programovanie ABB-priOn

Na zákazku
Pre zbernicové spojky ABB i-bus® KNX 6120/12 a 6120/13.
Lokálne programovanie prostredníctvom USB komunikácie alebo prostredníctvom SD kariet (do spojky s vstavanou čítačkou).
Výber dát z SD karty 4 tlačidlami a 3řádkovým podsvieteným displejom.
S vstavanou batériou postačujúca pre prevádzku po dobu 8 h, nabíjať je možné z PC prostredníctvom USB kábla.
Prepínač pre režimy činnosti ZAP/VYP, prevádzka PC, prevádzka neriadený z PC.
Ovládacie prvky: 4 tlačidlá
Zobrazovacia prvok: viacriadkový podsvietený displej
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Pre programovanie možno využiť ETS od verzie ETS 3.0d.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006133A0201
Typové číslo
6149/21-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006133A0201
775,88 €
2CKA006133A0201

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou