Lišta uzatváracia dolná so snímačom teploty a logom ABB-priOn

Na zákazku
Dolná uzatváracia lišta pre montáž na jednonásobnou až trojnásobnú základňu 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.
Je vybavená vstavaným snímačom teploty pre zobrazenie meranej hodnoty na 3,5 "displeji 6344-xxx- 101 alebo na termostate 6351-xxx-101 alebo na použitie s termostatom 6124/01, 6128/01.
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 12 , 5 x 106,6 x 15,5 mm
Pre programovanie možno využiť ETS od verzie ETS 3.0d.
Pre programovanie možno využiť rozhranie USB/S 1.1 alebo programovací adaptér 6149/21.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006310A0165
Typové číslo
6352-24G-101-500
Dizajn
ABB-priOn
Variant
štúdiová biela (lesk)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006310A0165
93,21 €
2CKA006310A0165
2CKA006310A0182
146,05 €
2CKA006310A0182
2CKA006310A0164
147,00 €
2CKA006310A0164
2CKA006310A0162
158,07 €
2CKA006310A0162

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou