Lišta uzatváracia horná s IR prijímačom a snímačom priblíženia ABB-priOn

Na zákazku
Horná uzatvárací lišta pre montáž na jednonásobnou až trojnásobnú základňu 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101, v spojení s displejom 6344-xxx-101 alebo trojnásobným ovládačom 6342-XXX-101.
so vstavaným IR prijímačom pre príjem ovládacích signálov z ručného vysielača 6010-25 a so zabudovanou funkciou priblíženia.
Dosah pre priblíženie: čelne 0,5 m, bočne 0,5 m
Uhol záberu: 100 °
Montážna výška: 1,1 m
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 12,5 x 106,6 x 15,5 mm
Montážna poloha: zvislá
Pre programovanie možno využiť ETS od verzie ETS 3.0d.
Pre programovanie možno využiť rozhranie USB/S 1.1 alebo programovací adaptér 6149/21 .
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006310A0157
Typové číslo
6350-825-101-500
Dizajn
ABB-priOn
Variant
čierne sklo

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006310A0157
102,40 €
2CKA006310A0157

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou