Člen akčný stmievací univerzálny ABB-priOn, zapustený

Výbeh Na zákazku
Na spínanie a stmievanie žiaroviek, halogénových žiaroviek 230 V, žiariviek a tiež halogénových žiaroviek na malé napätie
s transformátorom klasickým alebo elektronickým. v spoločnom zaťažovacím obvode nemožno použiť klasické alebo elektronické transformátory.
Dvojvodičové pripojenie - nie je nutný stredný vodič.
Len pre pripojenie pod základňu prióny dvojnásobnú 6346/11-101, alebo trojnásobnú 6346/12-101.
Spolupracuje len s BUS spojkou výkonovú 6120/13 - je s ňou prepojený vedením umiestnenom v základni.
Nedá sa použiť v kombinácii s pracovnou lištou so snímačom teploty 6352-xxx-101,
vzhľadom k možnému ovplyvneniu stratovým teplom akčného člena.
Menovité napätie 230 V AC +/- 10%, menovitý frekvencia 50 Hz.
Počet výstupov: 1 elektronický, potenciálovo viazaný na záťaž, menovitá záťaž: 10 až 450 W/VA
Záťaž: ohmická, induktívne alebo kapacitné.
Rozmery (vx š xh): 49 x 49 x 33 mm
Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až +35 °C.
Stupeň krytia : IP 20.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006310A0098
Typové číslo
6355 U-500
Dizajn
ABB-priOn

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný stmievací univerzálny ABB-priOn, zapustený, priOn, 2CKA006310A0098 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ