Video sada, 1 účastník 4,3"
- Status
- Výbeh
Video sada ABB-Welcome Midi pre 1 účastníka.
Sada obsahuje:
Kryt tlačidlového tabla, veľkosť 1/2 (2TMA210010A0008)
Modul kamerový (2TMA210010N0001)
Modul hlasový, s tlačidlom 1/2 ( 2TMA210010A0002)
Škatule inštalačné, zapustená, veľkosť 1/2 (2TMA210010N0008)
Jednotka riadiace univerzálny mini, radová (2TMA210160H0002)
Videotelefón domovej, s hands-free ovládaním 4,3 "(2TMA210050W0007)
Rozmery: 295 × 315 × 184 mm
zobraziť viac
Sada obsahuje:
Kryt tlačidlového tabla, veľkosť 1/2 (2TMA210010A0008)
Modul kamerový (2TMA210010N0001)
Modul hlasový, s tlačidlom 1/2 ( 2TMA210010A0002)
Škatule inštalačné, zapustená, veľkosť 1/2 (2TMA210010N0008)
Jednotka riadiace univerzálny mini, radová (2TMA210160H0002)
Videotelefón domovej, s hands-free ovládaním 4,3 "(2TMA210050W0007)
Rozmery: 295 × 315 × 184 mm
- Kód produktu
- 2TMA210310N0005
- Typové číslo
- M20321-02
POPIS
Video sada ABB-Welcome Midi pre 1 účastníka.
Sada obsahuje:
Kryt tlačidlového tabla, veľkosť 1/2 (2TMA210010A0008)
Modul kamerový (2TMA210010N0001)
Modul hlasový, s tlačidlom 1/2 ( 2TMA210010A0002)
Škatule inštalačné, zapustená, veľkosť 1/2 (2TMA210010N0008)
Jednotka riadiace univerzálny mini, radová (2TMA210160H0002)
Videotelefón domovej, s hands-free ovládaním 4,3 "(2TMA210050W0007)
Rozmery: 295 × 315 × 184 mm
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 2,0 MB |