Audio sada, 1 účastník
- Status
- Výbeh
Audio sada ABB-Welcome Midi pre 1 účastníka.
Sada obsahuje:
- Kryt tlačidlového tabla, veľkosť 1/1 (2TMA210010A0007)
- Modul hlasový, s tlačidlom 1/2 (2TMA210010A0002)
- krabica inštalačné, zapustená, veľkosť 1/1 (2TMA210010N0007)
- Jednotka riadiace univerzálny mini, radová (2TMA210160H0002)
- Telefón domové, sa slúchadlom (2TMA210050W0001)
Rozmery: 295 × 315 × 184 mm
zobraziť viac
Sada obsahuje:
- Kryt tlačidlového tabla, veľkosť 1/1 (2TMA210010A0007)
- Modul hlasový, s tlačidlom 1/2 (2TMA210010A0002)
- krabica inštalačné, zapustená, veľkosť 1/1 (2TMA210010N0007)
- Jednotka riadiace univerzálny mini, radová (2TMA210160H0002)
- Telefón domové, sa slúchadlom (2TMA210050W0001)
Rozmery: 295 × 315 × 184 mm
- Kód produktu
- 2TMA210310N0003
- Typové číslo
- M20001-02
POPIS
Audio sada ABB-Welcome Midi pre 1 účastníka.
Sada obsahuje:
- Kryt tlačidlového tabla, veľkosť 1/1 (2TMA210010A0007)
- Modul hlasový, s tlačidlom 1/2 (2TMA210010A0002)
- krabica inštalačné, zapustená, veľkosť 1/1 (2TMA210010N0007)
- Jednotka riadiace univerzálny mini, radová (2TMA210160H0002)
- Telefón domové, sa slúchadlom (2TMA210050W0001)
Rozmery: 295 × 315 × 184 mm
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 2,0 MB |