Krabica pod omietku pre domový videotelefón

Výbeh
Pre zapustenú montáž domového videotelefónu.
Po inštalácii je výška videotelefónu nad omietkou iba 7 mm.
Rozmery (v × š × h): 125 × 145 × 27 mm
Pracovné teploty: -5 až + 40 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210050A0001
Typové číslo
42311F-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210050A0001
Na otázku
2TMA210050A0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou