Modul kamerový, vstavaný

Modul kamery pre pripojenie k hlasovej jednotke.
Videokamera s automatickým prepínaním režimu deň/noc.
Osvetlenie snímanej oblasti pomocou infračervenej LED v nočnom režime.
Snímací uhol videokamery: 86 ° horizontálne, 67 ° vertikálne
Mechanické natočenie kamery: ± 15 ° horizontálne aj vertikálne
Pripojovací kábel je súčasťou balenia, pripája sa k vstavané hlasovej jednotke.
Rozmery: 98 × 62 × 18 mm
Rozmer otvoru pre kameru: 72 × 41 × 2 mm
Stupeň krytia: IP 44
Pracovné teploty: -25 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0039
Typové číslo
83501-101-500-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210010N0039
339,65 €
2TMA210010N0039

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.