Modul rozširujúci, vstavaný

Modul pre pripojenie až 12 vyzváňacích tlačidiel.
Prístroj možno zadnou stranou prilepiť k upevňovacie podložke.
Pripojovací kábel je súčasťou balenia, pripája sa k vstavané hlasovej jednotke.
Rozmery: 60 × 68 × 25 mm
Stupeň krytia: IP 44
Pracovné teploty: -25 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0038
Typové číslo
83111-500-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210010N0038
84,22 €
2TMA210010N0038

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou