Rozhranie pre analógové kamery

Možnosť pripojenia až 4 analógových kamier.
Montáž priamo na povrch alebo na DIN lištu pomocou adaptéra, obj. Č. 8300-0-8169.
Počet jednotiek spotreby: 4
Rozmery (v × š × h) : 75 × 45 × 25 mm
Pracovné teploty: -5 až +40 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210160B0003
Typové číslo
83327-500-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210160B0003
252,17 €
2TMA210160B0003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou