Transformátor prídavný, radový

Pre ovládanie elektrického zámku.

Menovitá výstupné napätie:
4 V AC/1,3 A, 8 V · A
8 V AC/1,3 A, 12 V · A
12 v AC/1,3 A, 16 v · A

Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 65 mm (2 M)
Stupeň krytia: IP 20.
Pracovné teploty: -5 až +45 ° C

230 V AC, 50 Hz
zobraziť viac
Kód produktu
2CSM228625R0812
Typové číslo
TS16/4-8-12

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSM228625R0812
62,53 €
2CSM228625R0812

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou