Gateway systémová, radová

Pre oddelenie podsystémov, napríklad pre jednu budovu, ktorá je súčasťou väčšej inštalácia viacerých budov.
Slúži tiež ako prídavný napájací zdroj alebo linkový zosilňovač pre potreby predĺženie dĺžky kabeláže.
Výstupné napätie: 28 V DC
Výstupný prúd: 0,65 A
Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 65 mm (4 M)
Stupeň krytia: IP 20
Pracovné teploty: -5 až +40 ° C
230 V AC, 50 Hz
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210160H0003
Typové číslo
M2302-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210160H0003
171,17 €
2TMA210160H0003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou